??
CAD model selection
K0046.3420722
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0046 - Latches adjustable fastening holes accessible
Bill of material
K0046.3420722
BESTKIPP
Order No.
K0046.3420722
MATERIAL
Main
Stainless steel
AUSF
version
fastener
FORM
Form
Form C with hasp
HALTEKRAFT
Holding force F1
1000 N
GEW
Approx. weight
0.0505 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245033751
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions